1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: PFM-0405-04
- Material: iglidur® P
- Forma: Comprar buchas com flange
- Dimensões:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- d3 9.5 mm
- b1 4 mm
- b2 0.75 mm
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- O produto económico e universal para exteriores - Sem expansão devido à humidade, inclusive com elevadas taxas de humidade ambiente
- Baixa absorção de água
- Baixas taxas de desgaste
- Elevada capacidade de carga
iglidur P | O econômico outdoor universal - Sem inchaço mesmo com alta umidade ambiente
Devido à sua estabilidade térmica e baixa absorção total de umidade, o iglidur P é um dos materiais universais mais estáveis dimensionalmente em condições ambientais variáveis. O iglidur P é recomendado para movimentos pivotantes e rotacionais de carga média.
área de aplicação típica
- Engenharia mecânica
- Móveis / tipo industrial
- Tecnologia solar
- Esporte, condicionamento físico & reabilitação
- Engenharia de tráfego
Quando devo usá-lo?
- Quando é necessária baixa absorção de umidade
- Quando é necessário um material econômico para alta carga
- Quando é necessária maior precisão em temperaturas úmidas e médias
Quando não devo usá-lo?
- Quando for necessário retrabalho mecânico
- Quando for necessária resistência máxima ao desgaste
Não tem certeza de que se encaixa?