iglidur® P, bucha com flange, mm - PFM

O allrounder econômico para exteriores – sem expansão por umidade mesmo com alta umidade ambiente

iglidur® P, bucha com flange, mm - PFM
iglidur® P, bucha com flange, mm - PFM drawing
1 de 2
iglidur® P, bucha com flange, mm - PFM
iglidur® P, bucha com flange, mm - PFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: PFM-0607-02
  • Material: iglidur® P
  • Forma: Buchas com flange
  • Dimensões:
    • d1 6 mm
    • d2 7 mm
    • d3 11 mm
    • b1 2 mm
    • b2 0.5 mm
  • Mais iglidur® P componentes
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Excelente coeficiente de atrito
  • Baixa absorção de umidade
  • Resistente a pressão nas extremidades
  • Resistente a choques e impactos
  • Resistente à sujeira e poeira
iglidur® P | O material universal econômico para aplicações externas
Devido à estabilidade térmica e à baixa absorção de água, as buchas iglidur® P com flange estão entre as buchas mais dimensionalmente estáveis em condições ambientais variáveis. As buchas iglidur® P são recomendadas para movimentos pivotantes e rotativos com cargas médias.

Aplicações típicas

Máquinas-ferramentas
Mobiliário/Design industrial
Tecnologia solar
Fitness e esportes
Engenharia de transporte público

Encontre mais aplicações aqui:
Soluções industriais
 
Quando utiliza-lo?
  • Quando a baixa absorção de umidade é fundamental
  • Quando é necessária uma bucha econômica para cargas de alta pressão
  • Quando são exigidos alta precisão em alta umidade e temperaturas moderadamente altas
Quando não utilizá-lo?
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado

Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste

Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado para a tolerância apropriada após pressionar o orifício do mancal. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Os movimentos axiais ou radiais no mancal são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
 
Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: