1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: ZFI-0203-03
- Material: iglidur® Z
- igus-icon-infoPeças fabricadas com os materiais iglidur® Z estão sujeitas a restrições de exportação. O formulário adequado será enviado a você após o recebimento do seu pedido.
- Forma: Buchas com flange
- Dimensões:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- d3 0.3125 in
- b1 0.1875 in
- b2 0.032 in
- Mais iglidur® Z componentes
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- Boa resistência ao desgaste à temperatura ambiente
- Boa resistência ao desgaste a temperaturas médias
- Boa resistência ao desgaste em altas temperaturas
- Adequado para velocidades muito altas
- Excelentes coeficientes de atrito
- Baixa absorção de umidade
- Alta resistência a meios
- Extremamente resistente à pressão de extremidade
- Muito resistente a choques e impactos
- Particularmente resistente a sujeira e poeira
- Resistente a cargas altas (>60N/mm²)
iglidur® Z | Vida útil mais longa em condições extremas - Resistente ao desgaste & resistente a impactos mesmo em altas cargas e temperaturas
A mais alta resistência à compressão, combinada com alta elasticidade, ajuda as buchas iglidur® Z a alcançar suas excelentes especificações em relação a eixos macios, cargas de extremidade e impactos. As buchas também são adequadas para temperaturas até +250°C.
Typical applications
Construction machinery
Glass industry
Aviation
Machine tools
Textile industry
Find more applications here:
Industry solutions
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado para a tolerância apropriada após pressionar o orifício do mancal. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Os movimentos axiais ou radiais no mancal são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
A mais alta resistência à compressão, combinada com alta elasticidade, ajuda as buchas iglidur® Z a alcançar suas excelentes especificações em relação a eixos macios, cargas de extremidade e impactos. As buchas também são adequadas para temperaturas até +250°C.
Typical applications
Construction machinery
Glass industry
Aviation
Machine tools
Textile industry
Find more applications here:
Industry solutions
Quando utiliza-lo?
| Quando não utilizá-lo?
|
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado para a tolerância apropriada após pressionar o orifício do mancal. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Os movimentos axiais ou radiais no mancal são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
Não tem certeza de que encaixa?