iglidur® A160, mancal de manga, mm - A160SM

Conformidade com os regulamentos da FDA e da UE para produtos químicos e alimentos

iglidur® A160, mancal de manga, mm - A160SM
iglidur® A160, mancal de manga, mm - A160SM drawing
1 de 2
iglidur® A160, mancal de manga, mm - A160SM
iglidur® A160, mancal de manga, mm - A160SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: A160SM-0608-06
  • Material: iglidur® A160
  • Forma: Buchas autolubrifcantes
  • Dimensões:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Excelente coeficiente de atrito
  • Baixa absorção de umidade
  • Alta resistência a meios
  • Resistente a choques e impactos
  • Resistente à sujeira e poeira
  • Em conformidade com a FDA
  • Compatível com UE 10/2011
iglidur® A160 | Compatível com as regulamentações da FDA e da UE para produtos químicos e alimentos
As buchas iglidur® A160 são caracterizadas por extrema resistência da mídia a baixos custos. Tribologicamente otimizado, o material pode ser usado até +90°C e também atende aos requisitos de conformidade do setor de processamento de alimentos. O perfil de especificações é complementado pela "detectabilidade óptica" frequentemente desejada no setor, ou seja, a cor azul.

Area de aplicação típica

Indústria de bebidas
Indústria de alimentos
Tecnologia médica

Você pode encontrar outras aplicações possíveis aqui:
Soluções para a indústria

 
Quando utiliza-lo?
  • Quando for necessário uma bucha liso com resistência máxima ao meio
  • Quando é necessária uma bucha econômica com alta resistência da mídia
  • Quando for necessário um material em conformidade com a EC 10/2011
Quando não utilizá-lo?
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto certo para você 

Tolerâncias e sistema de medição
As alturas de instalação e as tolerâncias das buchas iglidur® dependem do material e da espessura da parede. A absorção de umidade e a expansão térmica são decisivas para o material. Buchas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma pequena folga dos rolamentos. O seguinte se aplica à espessura da parede: quanto mais espessas forem as buchas, maior deverá ser a folga dos rolamentos.
Procedimento de teste

Conjunto
As buchas iglidur® são buchas de encaixe de pressão. O diâmetro interno só é definido com a tolerância correspondente após a prensagem no furo de alojamento. A interferência de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante um encaixe seguro das buchas. Assim, evita-se de forma confiável os deslocamentos axiais ou radiais no alojamento.
iglidur® - instalação, colagem, usinagem
 
Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: