1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: RSM-0203-07
- Material: iglidur® R
- Forma: Loja de buchas autolubrificantes
- Dimensões:
- d1 2 mm
- d2 3.6 mm
- b1 7 mm
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- Baixa absorção de umidade
- Alta resistência a meios
- Resistente a pressão nas extremidades
- Resistente a choques e impactos
- Resistente à sujeira e poeira
- Material de baixo custo para produção de alto volume
iglidur® R | Material de baixo custo, baixos coeficientes de atrito
No desenvolvimento do iglidur® R como material de bucha autolubrificante, o foco foi o alto desempenho e o preço muito baixo. Especialmente na operação a seco, pretendia-se alcançar um baixo coeficiente de atrito e desgaste. As buchas autolubrificantes feitas de iglidur® R são suportadas por uma combinação de lubrificantes sólidos. O material sem PTFE e silicone atinge um coeficiente de atrito extremamente baixo em operação a seco e funciona praticamente sem efeitos de stick-slip.
Aplicações típicas
Construção de modelos
Design de móveis/industrial
Fitness e esportes
Encontre mais aplicações aqui:
Soluções para o setor
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado para a tolerância apropriada após pressionar o orifício do mancal. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Os movimentos axiais ou radiais no mancal são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
No desenvolvimento do iglidur® R como material de bucha autolubrificante, o foco foi o alto desempenho e o preço muito baixo. Especialmente na operação a seco, pretendia-se alcançar um baixo coeficiente de atrito e desgaste. As buchas autolubrificantes feitas de iglidur® R são suportadas por uma combinação de lubrificantes sólidos. O material sem PTFE e silicone atinge um coeficiente de atrito extremamente baixo em operação a seco e funciona praticamente sem efeitos de stick-slip.
Aplicações típicas
Construção de modelos
Design de móveis/industrial
Fitness e esportes
Encontre mais aplicações aqui:
Soluções para o setor
Quando utiliza-lo?
| Quando não utilizá-lo?
|
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado para a tolerância apropriada após pressionar o orifício do mancal. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Os movimentos axiais ou radiais no mancal são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
Não tem certeza de que encaixa?