iglidur® A181, mancal de manga, mm - A181SM

A bucha universal para contato com alimentos

iglidur® A181, mancal de manga, mm - A181SM
iglidur® A181, mancal de manga, mm - A181SM drawing
1 de 2
iglidur® A181, mancal de manga, mm - A181SM
iglidur® A181, mancal de manga, mm - A181SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: A181SM-0405-04
  • Material: iglidur® A181
  • Forma: Buchas autolubrifcantes
  • Dimensões:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Boa resistência ao desgaste à temperatura ambiente
  • Adequado para altas velocidades
  • Baixa absorção de umidade
  • Alta resistência a meios
  • Extremamente resistente à pressão de extremidade
  • Muito resistente a choques e impactos
  • Resistente à sujeira e poeira
  • Em conformidade com a FDA
  • Compatível com UE 10/2011
iglidur® A181 | A bucha universal para contato com alimentos
O material iglidur® A181 oferece conformidade com a FDA e com a CE 10/2011. A cor azul também facilita a "detectabilidade óptica" frequentemente desejada no setor alimentício. Comparado ao iglidur® A180 no que diz respeito às propriedades mecânicas e à resistência à temperatura e ao meio, o iglidur® A181 é mais adequado no que diz respeito à resistência ao desgaste na maioria dos casos.

Aplicações típicas

Setor de bebidas
Indústria de alimentos
Tecnologia médica

Encontre mais aplicações aqui:
Soluções para o setor

 
Quando utiliza-lo?
  • Quando a conformidade com a FDA é necessária
  • Quando for necessário um material em conformidade com a EC 10/2011
  • Quando for necessário um material universal adequado para contato direto com alimentos
Quando não utilizá-lo?
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado 

Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste

Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado à tolerância adequada depois de pressionado no alojamento. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Movimentos axiais ou radiais na carcaça são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
 
Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: