1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: A290SM-0304-03
- Material: iglidur® A290
- Forma: Loja de buchas autolubrificantes
- Dimensões:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- Robusto, com alta resistência à abrasão
- Se for necessário um baixo nível de ruído
iglidur® A290 | Robusto, com alta resistência à abrasão
Áreas de aplicação típicas
Indústria alimentícia
Você pode encontrar outras aplicações aqui:
Soluções para o setor
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
Tolerâncias e sistema de medição
A altura de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As buchas com baixa absorção de umidade podem ser projetadas com uma folga mínima da bucha. A regra geral para a espessura da parede: quanto mais espessa for a parede das buchas, maiores deverão ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno se ajusta somente após o encaixe por pressão no orifício do mancal tolerado corretamente. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro do rolamento. Dessa forma, o movimento axial ou radial no alojamento também é evitado.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
- Resistência à abrasão
- Se for necessário um baixo nível de ruído
- Livres de lubrificação e de manutenção
- Gama padrão do estoque
Áreas de aplicação típicas
Indústria alimentícia
Você pode encontrar outras aplicações aqui:
Soluções para o setor
Quando utiliza-lo?
| Quando não utilizá-lo?
|
Tolerâncias e sistema de medição
A altura de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As buchas com baixa absorção de umidade podem ser projetadas com uma folga mínima da bucha. A regra geral para a espessura da parede: quanto mais espessa for a parede das buchas, maiores deverão ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno se ajusta somente após o encaixe por pressão no orifício do mancal tolerado corretamente. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro do rolamento. Dessa forma, o movimento axial ou radial no alojamento também é evitado.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
Não tem certeza de que encaixa?