1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: ABSM-0608-06
- Material: iglidur® AB
- Forma: Buchas autolubrifcantes
- Dimensões:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- Baixa absorção de umidade
- Antibacteriana
iglidur® AB | A primeira bucha antibacteriana iglidur®
As buchas feitas de iglidur® AB ajudam a reduzir o nível de contaminação bacteriana em pontos de apoio de difícil acesso. O iglidur® AB foi desenvolvido especificamente para aplicações em áreas com altos requisitos de higiene. Muitas vezes, tais
aplicações são pivôs acionados manualmente (portas, móveis médicos, etc.). O material reduz o nível de contaminação bacteriana, mas - como todos os "materiais antibacterianos" - não é um substituto para medidas de higiene adequadas.
Áreas típicas de aplicação
Soluções para o setor
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são buchas de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado para a tolerância adequada depois de pressionado no furo do alojamento. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Assim, evitam-se movimentos axiais ou radiais no compartimento.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
As buchas feitas de iglidur® AB ajudam a reduzir o nível de contaminação bacteriana em pontos de apoio de difícil acesso. O iglidur® AB foi desenvolvido especificamente para aplicações em áreas com altos requisitos de higiene. Muitas vezes, tais
aplicações são pivôs acionados manualmente (portas, móveis médicos, etc.). O material reduz o nível de contaminação bacteriana, mas - como todos os "materiais antibacterianos" - não é um substituto para medidas de higiene adequadas.
Áreas típicas de aplicação
- Tecnologia médica
- Tecnologia laboratorial
- Sistemas de ventilação
- Móveis e equipamentos sanitários
- Rolamentos de móveis de pacientes e de cuidados
Soluções para o setor
Quando utiliza-lo?
| Quando não utilizá-lo?
|
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são buchas de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado para a tolerância adequada depois de pressionado no furo do alojamento. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Assim, evitam-se movimentos axiais ou radiais no compartimento.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
Não tem certeza de que encaixa?