iglidur® F2, mancal de manga, mm - F2SM

Compatível com ESD, resistente ao desgaste e dissipativo

iglidur® F2, mancal de manga, mm - F2SM
iglidur® F2, mancal de manga, mm - F2SM drawing
1 de 2
iglidur® F2, mancal de manga, mm - F2SM
iglidur® F2, mancal de manga, mm - F2SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: F2SM-0507-10
  • Material: iglidur® F2
  • Forma: Buchas autolubrifcantes
  • Dimensões:
    • d1 5 mm
    • d2 7 mm
    • b1 10 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Resistente a cargas altas (>60N/mm²)
  • Condutor de eletricidade
iglidur® F2 | Adequado para ESD, resistente ao desgaste e dissipativo
O iglidur® F2 ajuda a evitar cargas eletrostáticas. Boa resistência a meios e temperaturas, adequado mesmo em condições úmidas devido à baixa absorção de umidade e bons valores de desgaste universal em uma ampla gama de aplicações.

Aplicações típicas

Máquinas-ferramenta
Robótica

Encontre mais aplicativos aqui:
Soluções para o setor

 
Quando utiliza-lo?
  • Quando a bucha deve ser descarregada eletricamente
  • Quando for necessário uma bucha universal
Quando não utilizá-lo?
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado 

Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste

Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado à tolerância adequada depois de pressionado no alojamento. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Movimentos axiais ou radiais na carcaça são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
 
Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: