iglidur® M210, mancal de manga, mm - M210SM

iglidur® M210, mancal de manga, mm - M210SM
iglidur® M210, mancal de manga, mm - M210SM drawing
1 de 2
iglidur® M210, mancal de manga, mm - M210SM
iglidur® M210, mancal de manga, mm - M210SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: M210SM-2024-25
  • Material: iglidur® M210
  • Forma: Buchas autolubrifcantes
  • Dimensões:
    • d1 20 mm
    • d2 24 mm
    • b1 25 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Good wear resistance at room temperature
  • Good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent coefficient of friction
  • Low humidity absorption
  • Extremely resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impact
  • Resistant to dirt and dust
  • Fogging behaviour according to DIN 75201-B
iglidur O M210 foi desenvolvido especificamente para a aplicação de carga pivotante média. Além disso, tomou-se cuidado durante o desenvolvimento para garantir que o material possa ser usado particularmente bem em buchas de paredes espessas moldadas por injeção. Portanto, o iglidur M210 é adequado para aplicações em que são usadas ou substituídas buchas de paredes espessas, que são ao mesmo tempo robustas.
Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: