1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: UWSM-0304-05
- Material: iglidur® UW
- Forma: Buchas autolubrifcantes
- Dimensões:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 5 mm
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- Baixa absorção de umidade
- Excelente resistência ao desgaste sob a água
- Alta resistência a meios
iglidur® UW | A maratonista subaquática, para rotação rápida debaixo d'água
A melhor bucha iglidur® para aplicações subaquáticas. Extremamente resistente ao desgaste debaixo d'água, testado e livre de manutenção. A primeira opção para aplicações de bombeamento.
Aplicações típicas
Tecnologia de fluidos
Aqui estão mais aplicações:
Soluções industriais
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é definido depois de ter sido pressionado no orifício de montagem com a tolerância correspondente. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Os movimentos axiais ou radiais no compartimento são evitados.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
A melhor bucha iglidur® para aplicações subaquáticas. Extremamente resistente ao desgaste debaixo d'água, testado e livre de manutenção. A primeira opção para aplicações de bombeamento.
Aplicações típicas
Tecnologia de fluidos
Aqui estão mais aplicações:
Soluções industriais
Quando utiliza-lo?
| Quando não utilizá-lo?
|
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é definido depois de ter sido pressionado no orifício de montagem com a tolerância correspondente. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Os movimentos axiais ou radiais no compartimento são evitados.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
Não tem certeza de que encaixa?