iglidur® UW160, casquilhos autolubrificados sem flange, mm

Em conformidade com a KTW, adequado para o contacto com água potável

iglidur® UW160, casquilhos autolubrificados sem flange, mm
iglidur® UW160, casquilhos autolubrificados sem flange, mm drawing
1 de 2
iglidur® UW160, casquilhos autolubrificados sem flange, mm
iglidur® UW160, casquilhos autolubrificados sem flange, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: UW160SM-0304-03
  • Material: iglidur® UW160
  • Forma: Loja de buchas autolubrificantes
  • Dimensões:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Em conformidade com a KTW, adequado para o contacto com água potável
  • Extremamente resistente ao desgaste em funcionamento prolongado com fluidos
  • Adequado para o contacto com água potável (em conformidade com a KTW)
  • Boa resistência a fluidos
Adequado para o contato com água potável.
Não tem certeza de que se encaixa?

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h