iglidur® X6, casquilhos autolubrificados sem flange, polegadas

Dura até seis vezes mais do que iglidur® X

iglidur® X6, casquilhos autolubrificados sem flange, polegadas
iglidur® X6, casquilhos autolubrificados sem flange, polegadas drawing
1 de 2
iglidur® X6, casquilhos autolubrificados sem flange, polegadas
iglidur® X6, casquilhos autolubrificados sem flange, polegadas drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: X6SI-0203-03
  • Material: iglidur® X6
  • Forma: Loja de buchas autolubrificantes
  • Dimensões:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Dura até seis vezes mais do que iglidur® X
  • Temperatura de aplicação em exposição prolongada até +250 °C
  • Até 50% melhor encaixe de pressão do que iglidur® X
  • Elevada força de compressão
iglidur® X6 | Vida útil até seis vezes maior do que o iglidur® X
Graças à nanotecnologia, o iglidur® X6 apresenta uma vida útil até seis vezes superior à da bucha de alto desempenho iglidur® X em muitas aplicações de rotação e pivotantes — mesmo acima de +100°C.

Aplicações típicas

Tecnologia de fluidos
Indústria do vidro
Indústria alimentar
Máquinas-ferramentas
Indústria têxtil

Encontre mais aplicações aqui:
Soluções industriais
 
Quando utiliza-lo?
  • Quando as temperaturas são superiores a +150°C
  • Quando a resistência ao desgaste do iglidur® X em aplicações rotativas e pivotantes não for suficiente
  • Quando o encaixe de pressão deve ser melhorado em relação ao iglidur® X
  • Quando é necessária alta resistência da mídia
  • Quando é necessária uma bucha isenta de PTFE
Quando não utilizá-lo?
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado 

Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste

Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado à tolerância adequada depois de pressionado no alojamento. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Movimentos axiais ou radiais na carcaça são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
 
Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: