1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: A160SM-0608-06
- Material: iglidur® A160
- Forma: Loja de buchas autolubrificantes
- Dimensões:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- Excelente coeficiente de atrito
- Baixa absorção de umidade
- Alta resistência a meios
- Resistente a choques e impactos
- Resistente à sujeira e poeira
- Em conformidade com a FDA
- Compatível com UE 10/2011
iglidur® A160 | Compatível com as regulamentações da FDA e da UE para produtos químicos e alimentos
As buchas iglidur® A160 são caracterizadas por extrema resistência da mídia a baixos custos. Tribologicamente otimizado, o material pode ser usado até +90°C e também atende aos requisitos de conformidade do setor de processamento de alimentos. O perfil de especificações é complementado pela "detectabilidade óptica" frequentemente desejada no setor, ou seja, a cor azul.
Area de aplicação típica
Indústria de bebidas
Indústria de alimentos
Tecnologia médica
Você pode encontrar outras aplicações possíveis aqui:
Soluções para a indústria
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto certo para você
Tolerâncias e sistema de medição
As alturas de instalação e as tolerâncias das buchas iglidur® dependem do material e da espessura da parede. A absorção de umidade e a expansão térmica são decisivas para o material. Buchas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma pequena folga dos rolamentos. O seguinte se aplica à espessura da parede: quanto mais espessas forem as buchas, maior deverá ser a folga dos rolamentos.
Procedimento de teste
Conjunto
As buchas iglidur® são buchas de encaixe de pressão. O diâmetro interno só é definido com a tolerância correspondente após a prensagem no furo de alojamento. A interferência de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante um encaixe seguro das buchas. Assim, evita-se de forma confiável os deslocamentos axiais ou radiais no alojamento.
iglidur® - instalação, colagem, usinagem
As buchas iglidur® A160 são caracterizadas por extrema resistência da mídia a baixos custos. Tribologicamente otimizado, o material pode ser usado até +90°C e também atende aos requisitos de conformidade do setor de processamento de alimentos. O perfil de especificações é complementado pela "detectabilidade óptica" frequentemente desejada no setor, ou seja, a cor azul.
Area de aplicação típica
Indústria de bebidas
Indústria de alimentos
Tecnologia médica
Você pode encontrar outras aplicações possíveis aqui:
Soluções para a indústria
Quando utiliza-lo?
| Quando não utilizá-lo?
|
Tolerâncias e sistema de medição
As alturas de instalação e as tolerâncias das buchas iglidur® dependem do material e da espessura da parede. A absorção de umidade e a expansão térmica são decisivas para o material. Buchas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma pequena folga dos rolamentos. O seguinte se aplica à espessura da parede: quanto mais espessas forem as buchas, maior deverá ser a folga dos rolamentos.
Procedimento de teste
Conjunto
As buchas iglidur® são buchas de encaixe de pressão. O diâmetro interno só é definido com a tolerância correspondente após a prensagem no furo de alojamento. A interferência de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante um encaixe seguro das buchas. Assim, evita-se de forma confiável os deslocamentos axiais ou radiais no alojamento.
iglidur® - instalação, colagem, usinagem
Não tem certeza de que encaixa?