1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: A181SM-0405-04
- Material: iglidur® A181
- Formulário: Loja de buchas autolubrificantes
- Dimensões:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- b1 4 mm
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- Boa resistência ao desgaste à temperatura ambiente
- Adequado para altas velocidades
- Baixa absorção de umidade
- Alta resistência a meios
- Extremamente resistente à pressão de extremidade
- Muito resistente a choques e impactos
- Resistente à sujeira e poeira
- Em conformidade com a FDA
- Compatível com UE 10/2011
iglidur® A181 | A bucha universal para contato com alimentos
O material iglidur® A181 oferece conformidade com a FDA e com a CE 10/2011. A cor azul também facilita a "detectabilidade óptica" frequentemente desejada no setor alimentício. Comparado ao iglidur® A180 no que diz respeito às propriedades mecânicas e à resistência à temperatura e ao meio, o iglidur® A181 é mais adequado no que diz respeito à resistência ao desgaste na maioria dos casos.
Aplicações típicas
Setor de bebidas
Indústria de alimentos
Tecnologia médica
Encontre mais aplicações aqui:
Soluções para o setor
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado à tolerância adequada depois de pressionado no alojamento. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Movimentos axiais ou radiais na carcaça são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
O material iglidur® A181 oferece conformidade com a FDA e com a CE 10/2011. A cor azul também facilita a "detectabilidade óptica" frequentemente desejada no setor alimentício. Comparado ao iglidur® A180 no que diz respeito às propriedades mecânicas e à resistência à temperatura e ao meio, o iglidur® A181 é mais adequado no que diz respeito à resistência ao desgaste na maioria dos casos.
Aplicações típicas
Setor de bebidas
Indústria de alimentos
Tecnologia médica
Encontre mais aplicações aqui:
Soluções para o setor
Quando utiliza-lo?
| Quando não utilizá-lo?
|
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado à tolerância adequada depois de pressionado no alojamento. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Movimentos axiais ou radiais na carcaça são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
Não tem certeza de que encaixa?