1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: ASI-0204-04
- Material: iglidur® A200
- Forma: Buchas autolubrifcantes
- Dimensões:
- d1 0.125 in
- d2 0.25 in
- b1 0.25 in
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- Extremamente resistente à pressão de extremidade
- Resistente a choques e impactos
- Resistente à sujeira e poeira
- Em conformidade com a FDA
- Em conformidade com EU10/2011
iglidur® A200 | Compatível com a FDA para baixas velocidades
As buchas autolubrificantes feitas de iglidur® A200 são adequados para uso em contato direto com alimentos. Eles são a solução ideal para pontos de apoio em máquinas para a indústria alimentícia, fabricação de equipamentos médicos, pequenos eletrodomésticos, etc. Como a adição de lubrificantes sólidos teve de ser dispensada para garantir a compatibilidade com alimentos, o iglidur® A200 foi especialmente projetado para resistência à abrasão. Além disso, o iglidur® A200 é caracterizado por sua capacidade de incorporar sujeira e por sua operação silenciosa.
Aplicações típicas
Indústria alimentícia
Encontre mais aplicações aqui:
Soluções para o setor
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado para a tolerância apropriada após pressionar o orifício do mancal. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Os movimentos axiais ou radiais no mancal são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
As buchas autolubrificantes feitas de iglidur® A200 são adequados para uso em contato direto com alimentos. Eles são a solução ideal para pontos de apoio em máquinas para a indústria alimentícia, fabricação de equipamentos médicos, pequenos eletrodomésticos, etc. Como a adição de lubrificantes sólidos teve de ser dispensada para garantir a compatibilidade com alimentos, o iglidur® A200 foi especialmente projetado para resistência à abrasão. Além disso, o iglidur® A200 é caracterizado por sua capacidade de incorporar sujeira e por sua operação silenciosa.
Aplicações típicas
Indústria alimentícia
Encontre mais aplicações aqui:
Soluções para o setor
Quando utiliza-lo?
| Quando não utilizá-lo?
|
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado para a tolerância apropriada após pressionar o orifício do mancal. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Os movimentos axiais ou radiais no mancal são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
Não tem certeza de que encaixa?