iglidur® A290, mancal de manga, mm - A290SM

Robusto, com alta resistência à abrasão

iglidur® A290, mancal de manga, mm - A290SM
iglidur® A290, mancal de manga, mm - A290SM drawing
1 de 2
iglidur® A290, mancal de manga, mm - A290SM
iglidur® A290, mancal de manga, mm - A290SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: A290SM-0304-03
  • Material: iglidur® A290
  • Forma: Buchas autolubrifcantes
  • Dimensões:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Robusto, com alta resistência à abrasão
  • Se for necessário um baixo nível de ruído
iglidur® A290 | Robusto, com alta resistência à abrasão
 
  • Resistência à abrasão
  • Se for necessário um baixo nível de ruído
  • Livres de lubrificação e de manutenção
  • Gama padrão do estoque
As buchas autolubrificantes iglidur® A290 foram desenvolvidas para oferecer boa resistência ao desgaste e operação silenciosa. Em comparação com os rolamentos feitos de iglidur® A200, as propriedades tribológicas e mecânicas foram significativamente melhoradas.
 
Áreas de aplicação típicas
 
Indústria alimentícia
 
Você pode encontrar outras aplicações aqui:
Soluções para o setor
 
 
Quando utiliza-lo?
  • Para velocidades baixas
  • Se for necessário um baixo nível de ruído
  • Quando a bucha precisa estar fisicamente seguro
  • Muito boas especificações mecânicas
Quando não utilizá-lo?
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
 
Tolerâncias e sistema de medição
A altura de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As buchas com baixa absorção de umidade podem ser projetadas com uma folga mínima da bucha. A regra geral para a espessura da parede: quanto mais espessa for a parede das buchas, maiores deverão ser as folgas.
Métodos de teste
 
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno se ajusta somente após o encaixe por pressão no orifício do mancal tolerado corretamente. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro do rolamento. Dessa forma, o movimento axial ou radial no alojamento também é evitado.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
 
Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: