iglidur® AB, mancal de manga, mm - ABSM

A primeira bucha antibacteriana iglidur®

iglidur® AB, mancal de manga, mm - ABSM
iglidur® AB, mancal de manga, mm - ABSM drawing
1 de 2
iglidur® AB, mancal de manga, mm - ABSM
iglidur® AB, mancal de manga, mm - ABSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: ABSM-0608-06
  • Material: iglidur® AB
  • Forma: Buchas autolubrifcantes
  • Dimensões:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Mais iglidur® AB componentes
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Baixa absorção de umidade
  • Antibacteriana
iglidur® AB | A primeira bucha antibacteriana iglidur®
As buchas feitas de iglidur® AB ajudam a reduzir o nível de contaminação bacteriana em pontos de apoio de difícil acesso. O iglidur® AB foi desenvolvido especificamente para aplicações em áreas com altos requisitos de higiene. Muitas vezes, tais
aplicações são pivôs acionados manualmente (portas, móveis médicos, etc.). O material reduz o nível de contaminação bacteriana, mas - como todos os "materiais antibacterianos" - não é um substituto para medidas de higiene adequadas.

Áreas típicas de aplicação
  • Tecnologia médica
  • Tecnologia laboratorial
  • Sistemas de ventilação
  • Móveis e equipamentos sanitários
  • Rolamentos de móveis de pacientes e de cuidados
Encontre mais aplicativos aqui:
Soluções para o setor

 
Quando utiliza-lo?
  • Quando os pontos de apoio precisam atender a altos padrões de higiene
  • Quando for necessária uma bucha universal para aplicações
    manuais
  • Quando for necessário uma bucha deslizante para cargas baixas a médias
    é necessário
Quando não utilizá-lo?
 
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado 

Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste

Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são buchas de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado para a tolerância adequada depois de pressionado no furo do alojamento. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Assim, evitam-se movimentos axiais ou radiais no compartimento.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: