iglidur® F2, casquilhos autolubrificados sem flange, mm

Compatível com ESD, resistente ao desgaste e dissipativo

iglidur® F2, casquilhos autolubrificados sem flange, mm
iglidur® F2, casquilhos autolubrificados sem flange, mm drawing
1 de 2
iglidur® F2, casquilhos autolubrificados sem flange, mm
iglidur® F2, casquilhos autolubrificados sem flange, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: F2SM-0507-10
  • Material: iglidur® F2
  • Forma: Loja de buchas autolubrificantes
  • Dimensões:
    • d1 5 mm
    • d2 7 mm
    • b1 10 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Compatível com ESD, resistente ao desgaste e dissipativo
  • Utilizado para evitar descargas eletrostáticas
  • Também adequado para aplicações húmidas
  • Isento de lubrificação e manutenção
iglidur® F2 | Adequado para aplicações ESD, resistente ao desgaste e dissipativo
 
  • Utilizado para impedir a formação de cargas eletrostáticas
  • Também adequado para aplicações húmidas
  • Isento de lubrificação e de manutenção
  • Gama standard em stock
O iglidur® F2 ajuda a evitar a acumulação de cargas eletrostáticas. A boa resistência química e à temperatura, adequação para condições húmidas devido à baixa absorção de humidade e os bons valores universais de desgaste possibilitam uma ampla gama de aplicações.
 
Áreas típicas de aplicação
 
Machine tools
Robotics
 
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
 
 
Quando usar?
  • Quando os casquilhos tiverem que ter condutividade elétrica
  • Quando é necessário um casquilho universal para uma ampla gama de aplicações
Quando não usar?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Testing methods
 
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Não tem certeza de que se encaixa?

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h