iglidur® UW, casquilhos autolubrificados sem flange, mm

O maratonista subaquático para rápida rotação

iglidur® UW, casquilhos autolubrificados sem flange, mm drawing
iglidur® UW, casquilhos autolubrificados sem flange, mm
1 de 2
iglidur® UW, casquilhos autolubrificados sem flange, mm drawing
iglidur® UW, casquilhos autolubrificados sem flange, mm
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: UWSM-0304-05
  • Material: iglidur® UW
  • Forma: Loja de buchas autolubrificantes
  • Dimensões:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 5 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • O maratonista subaquático para rápida rotação
  • Para aplicações subaquáticas
  • Para movimentos rápidos e contínuos
  • Elevada duração de vida
Para rotação rápida debaixo d'água.
Não tem certeza de que se encaixa?

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h