1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: UW160SM-0304-03
- Material: iglidur® UW160
- Forma: Buchas autolubrifcantes
- Dimensões:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Mais iglidur® UW160 componentes
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- Em conformidade com KTW, adequado para o contato com água potável
- Extremamente resistente ao desgaste de líquidos em operações de longo prazo
- Adequado para o contato com água potável (em conformidade com KTW)
- Boa resistência a meios líquidos
iglidur® UW160 | em conformidade com a KTW, adequado para o contato com água potável
Áreas de aplicação típicas
Tecnologia de fluidos
Você pode encontrar outras aplicações aqui:
Soluções para a indústria
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos mancais de deslizamento iglidur® são uma função do material e das espessuras das paredes. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As buchas com baixa absorção de umidade podem ser projetadas com uma folga mínima da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno se ajusta somente após o encaixe por pressão no mancal tolerado corretamente. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro do rolamento. Os movimentos axiais ou radiais no alojamento são evitados dessa forma.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
- Extremamente resistente ao desgaste em líquidos para operações de longo prazo
- Adequado para o contato com água potável (em conformidade com KTW)
- Boa resistência a substâncias nocivas
- Livres de lubrificação e de manutenção
- Gama padrão do estoque
Áreas de aplicação típicas
Tecnologia de fluidos
Você pode encontrar outras aplicações aqui:
Soluções para a indústria
Quando utiliza-lo?
| Quando não utilizá-lo?
|
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos mancais de deslizamento iglidur® são uma função do material e das espessuras das paredes. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As buchas com baixa absorção de umidade podem ser projetadas com uma folga mínima da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno se ajusta somente após o encaixe por pressão no mancal tolerado corretamente. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro do rolamento. Os movimentos axiais ou radiais no alojamento são evitados dessa forma.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
Não tem certeza de que encaixa?