1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: X6SI-0203-03
- Material: iglidur® X6
- Forma: Loja de buchas autolubrificantes
- Dimensões:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- Dura até seis vezes mais do que iglidur® X
- Temperatura de aplicação em exposição prolongada até +250 °C
- Até 50% melhor encaixe de pressão do que iglidur® X
- Elevada força de compressão
iglidur® X6 | Vida útil até seis vezes maior do que o iglidur® X
Graças à nanotecnologia, o iglidur® X6 apresenta uma vida útil até seis vezes superior à da bucha de alto desempenho iglidur® X em muitas aplicações de rotação e pivotantes — mesmo acima de +100°C.
Aplicações típicas
Tecnologia de fluidos
Indústria do vidro
Indústria alimentar
Máquinas-ferramentas
Indústria têxtil
Encontre mais aplicações aqui:
Soluções industriais
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado à tolerância adequada depois de pressionado no alojamento. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Movimentos axiais ou radiais na carcaça são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
Graças à nanotecnologia, o iglidur® X6 apresenta uma vida útil até seis vezes superior à da bucha de alto desempenho iglidur® X em muitas aplicações de rotação e pivotantes — mesmo acima de +100°C.
Aplicações típicas
Tecnologia de fluidos
Indústria do vidro
Indústria alimentar
Máquinas-ferramentas
Indústria têxtil
Encontre mais aplicações aqui:
Soluções industriais
Quando utiliza-lo?
| Quando não utilizá-lo?
|
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado à tolerância adequada depois de pressionado no alojamento. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Movimentos axiais ou radiais na carcaça são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
Não tem certeza de que encaixa?