iglidur® UW, casquilhos autolubrificados com flange, mm

O maratonista subaquático para rápida rotação

iglidur® UW, casquilhos autolubrificados com flange, mm
iglidur® UW, casquilhos autolubrificados com flange, mm drawing
1 de 2
iglidur® UW, casquilhos autolubrificados com flange, mm
iglidur® UW, casquilhos autolubrificados com flange, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: UWFM-0304-05
  • Material: iglidur® UW
  • Formulário: Comprar buchas com flange
  • Dimensões:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • O maratonista subaquático para rápida rotação
  • Para aplicações subaquáticas
  • Para movimentos rápidos e contínuos
  • Elevada duração de vida
iglidur® UW | A maratonista subaquática, para rotação rápida debaixo d'água
O melhor bucha iglidur® para aplicações subaquáticas. Extremamente resistente ao desgaste sob a água, testado e livre de manutenção. A primeira opção para aplicações de bombeamento.

Typical applications

Fluid technology

Find more applications here:
Industry solutions

 
Quando utiliza-lo?
  • Para aplicações subaquáticas e em meios líquidos
  • Para cargas baixas
  • Para velocidades de rotação elevadas
  • Para extrema resistência ao desgaste em operação contínua lubrificada por meios
Quando não utilizá-lo?
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado

Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste

Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado para a tolerância apropriada após pressionar o orifício do mancal. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Os movimentos axiais ou radiais no mancal são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
 
Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: