Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Dados de projeto para suporte de carretel de filamento DIY para carretéis grandes

O suporte de carretel de filamento para carretéis grandes é adequado para todos os modelos de impressoras 3D e permite que todo o comprimento dos filamentos seja desenrolado do carretel sem praticamente nenhuma resistência ou atrito. Ele foi projetado para carretéis de filamento com diâmetro externo entre 300 mm e 350 mm.

Perfis de alumínio convencionais, peças impressas em 3D feitas com o material de sinterização a laser resistente ao desgaste iglidur i3 e rolamentos de esferas xiros de baixo atrito foram usados para a construção do modelo igus.

Basta preencher o formulário e, em seguida, receber os dados do projeto por e-mail com um link para download.

Suporte de carretel de filamento DIY para rolos grandes

Gostaria de fazer o download dos dados do projeto:

* Esses campos devem ser preenchidos

Para obter mais informações sobre o processamento de meus dados, consulte as informações de proteção de dados em.