Pode realizar aqui a configuração individual do seu Sistema de Calha Articulada. As especificações e alterações introduzidas são registadas na lista de peças que se encontra localizada no fim da página.
Sistema Triflex® R Série TRC.30
1. Para movimentos multidimensionais; elevada flexibilidade em movimentos complexos mesmo no 6.º eixo. Rotação de aprox. ± 10° por elo no eixo longitudinal. Isto apoia o guiamento dos cabos em volta de formas geométricas complicadas
2. A elevada resistência à tração através do "princípio de reboque" (= engate esfera/rótula) resulta em movimento suave em todos os eixos com uma força de tração testada até 50 N
3. Excelentes propriedades mecânicas: resistência ao impacto, resistência à sujidade, robustez, resistência ao desgaste, proteção contra limalhas. Desliza sobre de arestas vivas e protege os cabos graças aos contornos interiores e exteriores suaves e arredondados. Testadas no laboratório da igus® em mais de um milhão de ciclos
'4. Pequenos raios de curvatura e passo curto para instalação com pouco espaço
'5. Fácil montagem e desmontagem: só com um componente injetado que poupa custos na montagem. Não são necessários componentes adicionais ao longo da calha na direção do movimento (por ex. cabos de aço, suspensões com molas, etc.)
'6. Elevada robustez através de batentes externos, distintos para o raio e para a torção
7. Os tempos de paragem na sua máquina/robot podem ser reduzidos através de ligações simples e acessórios práticos