Configurador de equipamentos robóticos

Esteira porta cabos multi-eixos para robôs – triflex® R

Loja

Loja triflex R

Informações sobre o produto

Informações triflex® R

Serviços, vídeos, conselhos...

Suporte de consultoria

2 configuradores

Configurador
Novidades de robótica

Visão geral dos novos produtos

Ir para inovações

Amostra gratuita das esteiras TRC e TRE

Esteira TRC TRE
  • Convença-se da qualidade do produto
  • A amostra fornece informações adicionais sobre o produto que podem não ser reconhecidas à primeira vista
  • 5 elos de esteiras TRE.50.080.0.B
  • 4 elos de esteiras TRC.50.080.0
  • 1 terminal de fixação com alívio de tensão TR.50.01

Fornecimento de energia para robôs Scara

Padrão de solução de cabo SCARA 2023

Solução de cabo SCARA

  • Largura nominal do tubo 29 mm (interna)
  • Tamanho 23 & 36 mm em fase de planejamento
  • Backbone para orientação de cabos em robôs Scara
  • Fácil de adaptar
  • Montagem rotativa
  • Para aumentar a vida útil dos tubos corrugados usados nos robôs Scara.
Solução de Cabo SCARA Limpo

Solução de Cabo SCARA Limpo

  • Adequada para salas limpas de acordo com o certificado IPA ISO Classe 2
  • Orientação mais segura de cabos e mangueiras em salas limpas
  • A e-skin® soft é fácil de preencher
  • Todos os componentes podem ser substituídos individualmente e adaptados
  • Montagem rotativa
  • Mais de 2.000.000 de ciclos de teste foram realizados no laboratório de testes de salas limpas da igus®

Áreas de aplicação + exemplos de aplicação de nossos clientes

Aplicações triflex® R

Mais produtos para robótica

TRX revoluciona o fornecimento de energia em robôs

  • A TRX complementa as funções da série triflex® R e agora também as tornam telescópicas
  • Graças ao seu modelo patenteado, os elos da esteira TRX permitem uma compensação de comprimento de até 36% entre si, sem perder a conexão entre eles ou a resistência à torção.
  • O elástico dentro da TRX sempre traz os elos da esteira de volta ao ponto inicial e a força de retração pode ser ajustada por meio do elástico
  • Redução de peso de até 83% em comparação com uma solução com um sistema de retração (RSP)
  • O estudo de projeto da TRX é atualmente 100% compatível com a TRE.60.087.0.B, com outros tamanhos de esteira a seguir

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Gustavo Silva
Gustavo Silva

Especialista de Produto - triflex®

(11) 94139-4704Enviar e-mail

Horário de funcionamento: