Unidade de transferência de esferas com vida útil otimizada e funcionamento suave
Essa unidade de transferência de esferas é o corredor de resistência com os melhores valores de desgaste. Ele tem uma vida útil até 30 vezes maior do que a versão padrão, é mais durável graças à esfera de aço inoxidável e funciona de forma particularmente suave graças às esferas de suporte de POM no compartimento.

Aumentar a tecnologia:
- Funcionamento extremamente suave: Atrito reduzido em até 50% em comparação com a versão padrão

Reduzir custos:
- A redução adicional do tempo de inatividade não planejado economiza tempo e dinheiro

Comprovado:

Sustentabilidade:
- Evita 100% qualquer lubrificação