Laboratório de testes para rolamentos de esferas de polímero

É isso que o aguarda em nossa página do laboratório de testes:

Equipamento de teste no laboratório de teste de rolamentos de esferas

Equipamento de teste de rolamentos rígidos de esferas radiais:

  • Equipamentos de teste com sensores integrados (DAQ) para medição simultânea de desgaste, absorção de carga de até 250 N, vários testes de vida útile temperatura
  • Velocidade máxima: 5.000 rpm
  • Movimento: O anel externo para, o anel interno gira
  • Tamanho da instalação: 6000
Laboratório de testes de rolamentos com uma pessoa ao lado de uma máquina de ensaio.
Sistema de medição DAQ com sensores, cabos e display em uma bancada de laboratório.

Equipamento de teste de rotação:

  • Testes em alta velocidade e baixas cargas (5.000 rpm, 10 N)
  • Testes contínuos com materiais xirodur® e materiais de gaiola iglidur® próprios
  • tamanho da instalação: 6000

Parâmetros: 25 N, 2.000 rpm, tempo de execução 7 dias

  • Esquerda: material não reforçado, antes do teste
  • Direita: material não reforçado, após o teste

Parâmetros: 25 N, 2.000 rpm, tempo de execução 7 dias

  • Esquerda: material reforçado de iglidur®, antes do teste
  • Direita: material reforçado de iglidur®, após o teste

Rolamentos de esferas debaixo d'água: igus® vs. rolamentos de metal

O rolamento metálico sofre corrosão depois de apenas algumas horas

Rolamento de esferas de plástico xiros como substituto de um rolamento metálico enferrujado.

Quais rolamentos de esferas são adequados para galvanoplastia?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Marcelo Fialkowski
Marcelo Fialkowski

Especialista em Mancais, Impressão 3D, Engrenagens, Materiais para usinagem e Rolamentos

(11) 99860-9279Enviar e-mail

Horário de funcionamento: