Guia de cabos OCR com clipes de instalação de ímã

OCR.50.0 product image
igus-icon-lupe
<b>Exemplo de comprimento de OCR | Com 12 links de esteira porta cabo</b><br><br>1. OCR separado, colocação flexível:<br>Altura interna [hi]: 14,5 mm<br>Passo: 25 mm/link<br>Links/m: 40m<br>corresponde a 1.000 mm<br><br>2º OCR comprimido, assentamento de versão fixa:<br>Altura interna [hi]: 14,5 mm<br>Passo: 20mm/elo<br>elo/M: 50m<br>corresponde a 1.000 mm
igus-icon-lupe
OCR.50.0 product image
igus-icon-lupe
OCR.50.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Guia de cabos OCR com clipes de instalação de ímã
<b>Exemplo de comprimento de OCR | Com 12 links de esteira porta cabo</b><br><br>1. OCR separado, colocação flexível:<br>Altura interna [hi]: 14,5 mm<br>Passo: 25 mm/link<br>Links/m: 40m<br>corresponde a 1.000 mm<br><br>2º OCR comprimido, assentamento de versão fixa:<br>Altura interna [hi]: 14,5 mm<br>Passo: 20mm/elo<br>elo/M: 50m<br>corresponde a 1.000 mm
Guia de cabos OCR com clipes de instalação de ímã
Guia de cabos OCR com clipes de instalação de ímã
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Guia de cabo redondo
  • A conexão intermediária é possível a qualquer momento
  • Pode ser facilmente acoplado na esteira
  • Pode ser fixada com ímãs integrados, adesivos dupla face ou parafusos
  • Encaixe flexível
  • Cada elo da esteira pode ser uma versão flexível ou fixa
  • Cores diferentes mediante solicitação
  • vencedor do prêmio reddot design 2018
igus-icon-lieferzeitOCR.50.0
14.5
1

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: