Esteira porta cabos OCR - prática, magnética, parafusada, colada

A esteira OCR torna os cabos de roteamento não apenas práticos, mas também seguros. A esteira de móveis é fácil de usar - basta pressionar os cabos para dentro da esteira. Seus suportes de montagem podem ser usados para fixar a esteira com tiras adesivas, fusos ou ímãs, o que significa que ela pode ser recolocada em qualquer posição que seja necessária. O novo suporte intermediário agora permite fixar partes da esteira a superfícies metálicas com simples clipes magnéticos.

  • Possibilidade de fixação intermédia em qualquer ponto
  • Pode ser facilmente acoplado na esteira
  • Pode ser fixada com ímãs integrados, adesivos dupla face ou parafusos
  • Economize tempo: cabos montados rapidamente, com design "fácil"
  • Otimizado para abrasão: melhor utilização dos cabos graças ao interior suave
  • Encaixe flexível
  • Cada elo da esteira pode ser uma versão flexível ou fixa
  • Vencedora do prêmio reddot design 2018
Encomende já!

Dimensões da instalação

OCR office e-chain
OCR estendido, posicionamento flexível
Altura interna [hi]: 14,5mm
Passo: 25mm
Elo/m: 40
corresponde a: 1.000mm
OCR comprimido, trancado
Altura interna [hi]: 14,5mm
Passo: 20mm
Elos/m: 50
corresponde a: 1.000mm

Princípio de projeto

OCR office e-chain A esteira de cabo OCR é rígida no estado comprimido.
OCR office e-chain Para estender a guia do cabo OCR, basta puxá-la para fora.
OCR office e-chain Flexível quando estendido.
OCR office e-chain Os suportes de montagem flexíveis podem ser colados no lugar ou fixados com os ímãs integrados.
OCR office e-chain Fixado sobre madeira.
OCR office e-chain Ou simplesmente aparafusados.

Organize o escritório de forma rápida e fácil com a e-chain de escritório OCR que é móvel em todos os eixos

Imagem de uma mesa com uma esteira de escritório
Esteira porta cabos de escritório fazendo a ponte entre a mesa e a parede

Comprimento de amostra da OCR | Com 12 elos da esteira

OCR office e-chain

OCR estendido, máximo. 343mm

OCR office e-chain

OCR comprimido, mín. 278mm


Talvez isso também seja interessante para você


Esteira porta cabos ZF14

Esteira porta cabos ZF14

Fácil de preencher, mesmo quando instalado, design atraente.
Guias de cabos para escritórios e móveis

Mais esteiras de cabos

Descubra mais esteiras de cabos para escritórios e móveis.
Fabricação de móveis/design industrial

Fabricação de móveis/design industrial

Saiba mais sobre nossos plásticos de movimento na indústria moveleira.

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h