extremidade da haste igubal® com rosca macho
As extremidades da haste igubal® são livres de corrosão e podem ser usadas sem problemas em ambientes agressivos. Em ambientes úmidos ou úmidos, eles são resistentes a ácidos fracos e alcalinos. Sua resistência à sujeira e à poeira deve ser observada.
Alojamento feito de material iguton G, para altas temperaturas e alta resistência química. Adequado para temperaturas de -40°C a +200°C em uso de longo prazo
Aqui, a esfera é fabricada em iglidur® X, que é definido por sua combinação de resistência a altas temperaturas com alta força compressiva, juntamente com resistência a produtos químicos. Como resultado, o iglidur® X foi projetado para velocidades mais altas do que outras buchas iglidur®.
- Operação a seco livre de manutenção
- Extremamente econômicos
- Sem lubrificação
- Rigidez elevada
- Durabilidade muito alta sob cargas variáveis
- Compensação de erros de alinhamento
- Compensação de cargas nas extremidades
- Resistente a sujeira, poeira e detritos
- Resistente a corrosão e produtos químicos
- Podem ser utilizadas em ambientes líquidos
- Alta absorção de vibração.
- Adequado para movimentos rotativos, oscilantes e lineares
- Anéis internos em alojamentos com folga muito reduzida
- Muito leve
Áreas de aplicação típicas- Fabricação de bicicletas
- Equipamentos para a construção civil
- Embalagem
- Offshore
Você encontrará muitas outras áreas de aplicação em nossas soluções industriais
Quando utiliza-lo?- Se você quiser economizar peso
- Para movimentos rotativos, oscilantes e lineares
- Se ocorrerem oscilações/vibrações de alta frequência
- Se for necessária uma operação de baixo ruído
- Se você precisar de uma peça eletricamente isolante
- Se for necessária resistência à corrosão
- Em combinação com cilindros pneumáticos e amortecedores a gás
- Se for necessária resistência química
- Se for necessária alta rigidez
| Quando não utilizá-lo?- Se as temperaturas forem superiores a +200 °C
- Se forem necessárias velocidades de rotação superiores a 0,5 m/s
- Se ocorrerem forças axiais e de tração muito altas
- Quando as aplicações com cilindros hidráulicos são planejadas
- Se forem necessários diâmetros acima de 30 mm
Use nossas opções de filtragem para encontrar o produto adequado |
TolerânciasOs elementos do mancal igubal® podem ser usados com diferentes tolerâncias de acordo com cada aplicação. Eles são projetados com uma grande folga do mancal no produto padrão, o que permite uma operação segura mesmo sob altas velocidades periféricas. O furo do anel interno é produzido para uma faixa de tolerância padrão E10. Os eixos também devem atender às tolerâncias recomendadas h6 e h9.
Verifique o diâmetro interno Coeficientes de atrito deslizante e velocidade
Uma vantagem importante dos mancais esféricos igubal® livres de manutenção é que os movimentos rápidos e rotativos de um eixo montado ocorrem diretamente na porção esférica, feita de materiais iglidur®. O benefício desse arranjo da bucha autolubrificante de plástico/aço é que altas velocidades são possíveis mesmo em operação a seco. Levando as cargas radiais em consideração, velocidades máximas de superfície de até 0,5 m/s de rotação podem ser atingidas. Em contraste, os movimentos angulares dos mancais esféricos ocorrem no diâmetro externo esférico da esfera. Os elementos de bucha igubal® livres de manutenção também permitem movimentos lineares do eixo.
Resistência aos raios UV
A resistência à corrosão das buchas igubal® é de valor especial para aplicações externas. Os mancais esféricos igubal® são permanentemente resistentes à radiação UV. Uma pequena alteração na cor (coloração escura) da esfera devido à radiação UV e outras intempéries não afeta as especificações mecânicas, elétricas ou térmicas.