Mancais pillow block igubal®
Os mancais pillow block igubal® são unidades de mancal muito fáceis de instalar e que conseguem compensar erros de alinhamento e evitar a pressão das extremidades.
O alojamento é feito de RN33, um material com boa estabilidade dimensional, alta qualidade de superfície e baixa distorção.
Aqui, a esfera é feita de material iglidur® J, que é conhecido por sua baixa absorção de umidade, baixos coeficientes de atrito durante a operação a seco e uma tendência extremamente baixa de aderência e deslizamento. Isso é especialmente importante para cargas baixas e movimentos muito lentos.
- Economize tempo durante a montagem e a desmontagem
- Espaço de instalação reduzido e leve
- Alta rigidez e durabilidade
- Ideal para uso externo
Áreas de aplicação típicas- Equipamentos para a construção civil
- Automação
- Engenharia mecânica
- Indústria alimentícia
- Máquinas agrícolas
Você encontrará muitas outras áreas de aplicação em nossas Soluções Industriais
Quando utiliza-lo?- Se for necessária resistência química
- Se for necessária uma opção econômica
- Se você precisar de buchas autolubrificantes resistentes à sujeira
- Para ajustar desalinhamentos
- Se você precisar
componentes divididos
| Quando não utilizá-lo?- Se as temperaturas forem superiores a +80 °C
- Se um anel de ajuste integrado for necessário
- Se forem necessários diâmetros acima de 30 mm
- Se forem necessárias velocidades de rotação superiores a 0,5 m/s
Use nossas opções de filtragem para encontrar o produto adequado |
Application areas
Devido ao fato de que os mancais pillow block igubal® são adequados para operação a seco livre de manutenção, eles devem ser considerados em particular para aplicações onde o local de instalação é de difícil acesso, em um ambiente úmido ou molhado ou quando há exigências especiais de higiene. Como resultado, os mancais pillow block igubal® são usados, por exemplo, em controles de escova de lavagem, em sistemas de pára-sol de fachada, na tecnologia de manuseio de materiais e em equipamentos de padaria.
Assembly
Os mancais pillow block igubal® são projetados para montagem com dois parafusos. O alinhamento exato do alojamento não é necessário, pois o mancal esférico compensa automaticamente os erros de alinhamento. Anéis de ajuste especiais podem ser usados para fixar o eixo.