Mancais pillow block igubal®
Os mancais pillow block igubal® são unidades de mancal muito fáceis de instalar e que conseguem compensar erros de alinhamento e evitar a pressão das extremidades.
O alojamento é feito de igumid G, um polímero extremamente resistente a impactos e reforçado com fibras longas. Adequado para temperaturas de -30 °C a +80 °C em uso a longo prazo.
Aqui, a esfera é feita de material iglidur® J, que é conhecido por sua baixa absorção de umidade, baixos coeficientes de atrito durante a operação a seco e uma tendência extremamente baixa de aderência e deslizamento. Isso é especialmente importante para cargas baixas e movimentos muito lentos.
- Extremamente leves
- Extremamente econômico em termos de espaço
- Muito econômicos
- Vida útil previsível
- Livres de manutenção e de lubrificação
- Com rosca M3
- Para parafuso auto-roscante com diâmetro externo de 3,5 mm
Áreas de aplicação típicas- Equipamentos para a construção civil
- Automação
- Engenharia mecânica
- Indústria alimentícia
- Máquinas agrícolas
Você encontrará muitas outras áreas de aplicação em nossas Soluções Industriais
Quando utiliza-lo?- Se for necessária resistência química
- Se for necessária uma opção econômica
- Se você precisar de buchas autolubrificantes resistentes à sujeira
- Para ajustar desalinhamentos
| Quando não utilizá-lo?- Se as temperaturas forem superiores a +80 °C
- Se for necessário um anel de ajuste integrado
- Se forem necessários diâmetros acima de 10 mm
- Se forem necessárias velocidades de rotação superiores a 0,5 m/s
Use nossas opções de filtragem para encontrar o produto adequado |
Application areas
Devido ao fato de que os mancais pillow block igubal® são adequados para operação a seco livre de manutenção, eles merecem destaque em particular para aplicações onde o local de instalação é de difícil acesso, em um ambiente úmido ou molhado ou quando há exigências especiais de higiene. Como resultado, os mancais pillow block igubal® são usados, por exemplo, em controles de escova de lavagem, em sistemas de proteção solar de fachada, na tecnologia de manuseio de materiais e em equipamentos de padaria.
Assembly
Os mancais pillow block igubal® são projetados para montagem com dois parafusos. O alinhamento exato do alojamento não é necessário, pois o mancal esférico compensa automaticamente os erros de alinhamento. Anéis de ajuste especiais podem ser usados para fixar o eixo.