Forquilha com cavilha de engate rápido e terminal de rótula igubal® GERMFE

GELMFE-10-F product image
igus-icon-lupe
GELMFE-10-F product image
igus-icon-lupe
GELMFE-10-F technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 3
GELMFE-10-F product image
GELMFE-10-F product image
GELMFE-10-F technical drawing
  • Direção da rosca: direita
  • Material igumid G
  • Design de peça única
  • Montagem/desmontagem fácil
  • Montagem fácil também para utilização em locais de difícil acesso
  • Muito leve
  • Rigidez elevada
  • Totalmente resistente à corrosão
  • Força de tração elevada
  • Pode ser usado em combinação com os terminais de rótula da série dimensional E
  • Amortecimento de vibrações
  • Isolamento acústico
igus-icon-lieferzeitGELMFE-10-F
10
Esquerda
20
M10x1,25
Não tem certeza de que encaixa?

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h