Mancais esféricos igubal®
O uso de mancais esféricos geralmente está associado a materiais de rolamento pesados, instalação difícil e altos custos. Na maioria das vezes, a manutenção ainda é necessária a longo prazo, e os mancais são resistentes à corrosão apenas em projetos especiais. Muitas vezes, os mancais ou as rótulas apresentam mau funcionamento prematuramente devido a altas cargas na aresta ou porque precisam ser alargados ou reajustados de forma elaborada para compensar os erros de alinhamento. Os mancais esféricos igubal® põem fim a todas essas desvantagens e abrem muitas novas possibilidades para o seu projeto de engenharia: eles são fáceis de manusear, econômicos, leves e robustos.
O alojamento é feito de igumid G, um polímero extremamente resistente a impactos e reforçado com fibras longas. Adequado para temperaturas de -30°C a +80°C em uso prolongado.
Para mancais esféricos padrão, a esfera é fabricada a partir de iglidur® R, que é um material de baixo custo com um baixo coeficiente de atrito e boa resistência ao desgaste em cargas baixas a médias.
- Montagem fácil
- Muito econômicos
- Carcaça dividida
Áreas de aplicação típicas- Indústria alimentícia
- Tecnologia ferroviária
- Indústria automotiva
- Plant construction
You can find many further application areas in our Industry solutions
Quando utiliza-lo?- Para altas cargas axiais e radiais
- Quando é necessária uma instalação fácil
- Em caso de espaço de instalação reduzido
- Se for necessária resistência química
- Se for necessária uma opção econômica
- Se você precisar de buchas autolubrificantes resistentes à sujeira
- Para ajustar desalinhamentos
| Quando não utilizá-lo?- Se as temperaturas forem superiores a +80°C
- Se forem necessários diâmetros acima de 30 mm
- Quando são necessárias velocidades de rotação superiores a 0,5 m/s
Use nossas opções de filtragem para encontrar o produto adequado |
Tolerancesos mancais esféricos igubal® livres de manutenção têm uma tolerância no diâmetro interno de E10. A tolerância do eixo deve ser incluída entre h6 e h9. A folga dos rolamentos permite a expansão das buchas devido ao aumento das temperaturas.
Verifique o diâmetro interno ConjuntoOs mancais esféricos igubal® são encaixados por pressão em um furo H7 recomendado e fixados axialmente. O alinhamento exato do alojamento do mancal não é necessário, pois o mancal esférico compensa automaticamente os erros de alinhamento.