Chumaceira igubal® KSTM-GT

KSTM-GT40 product image
igus-icon-lupe
KSTM-GT40 technical drawing
igus-icon-lupe
KSTM-GT40 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 3
KSTM-GT40 product image
KSTM-GT40 technical drawing
KSTM-GT40 technical drawing
  • Série dimensional: K de acordo com a norma DIN ISO 12240
  • Material do alojamento: RN33 
  • Material da calota esférica: iglidur® J 
  • Facilidade de montagem no local tornando desnecessário o manuseamento de veios pesados
  • Funcionamento a seco, isento de manutenção
  • Para cargas estáticas elevadas
  • Montagem: M12
  • Pouco espaço de instalação e leve
  • Elevada rigidez e durabilidade
  • Previsão da duração de vida
  • Poupança de tempo através de montagem fácil
igus-icon-lieferzeit-dotKSTM-GT40
40
Padrão

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h