Cabo de fibra óptica TPE | fibra de vidro, conector A: ST, conector B: ST

LWL9040085 product image
igus-icon-lupe
1. Revestimento externo: mistura de TPE sem halogênio, extrudada sob pressão 2. Reforço: trança de aramida extremamente flexível e de alta resistência à tração 3. Reforço: camada de aramida extremamente flexível e de alta resistência à tração 4. Capa da fibra: Material LSZH ("Baixa fumaça & halogênio zero") 5. Fibra: cabo de fibra óptica feito de vidro
igus-icon-lupe
1 de 2
LWL9040085 product image
1. Revestimento externo: mistura de TPE sem halogênio, extrudada sob pressão 2. Reforço: trança de aramida extremamente flexível e de alta resistência à tração 3. Reforço: camada de aramida extremamente flexível e de alta resistência à tração 4. Capa da fibra: Material LSZH ("Baixa fumaça & halogênio zero") 5. Fibra: cabo de fibra óptica feito de vidro
  • Cabo de fibra de vidro graduado para as aplicações mais pesadas
  • Revestimento externo em TPE
  • Livre de halogênio
  • Isento de silicone
  • Resistente a óleo (conforme DIN EN 60811-404), resistente a bio-óleos (conforme VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB testado por DEA)
  • Resistente a raios UV
  • sem PVC
  • Garantia de até 4 anos
igus-icon-lieferzeitLWL9040085
62,5/125
Conector ST/Conector ST
InfoInfoigus-icon-infoA igus SE & Co. KG define o comprimento do cabo como comprimento completo, incluindo conectores ou montado abertos.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: