Cabo de fibra óptica de PVC | fibra de vidro, conector ST de ambos os lados

LWL99230001 product image
igus-icon-lupe
1. Revestimento externo: mistura de PVC extrudado sob pressão 2. Fita: filme de plástico 3. Enchimento: elemento de amortecimento de aramida de alta resistência à tração 4. Capa da fibra: LSZH ("Baixa fumaça & halogênio zero") material 5. Reforço: liga de aramida extremamente flexível e de alta resistência à tração 6. Fibra: cabo de fibra óptica de vidro
igus-icon-lupe
1 de 2
LWL99230001 product image
1. Revestimento externo: mistura de PVC extrudado sob pressão 2. Fita: filme de plástico 3. Enchimento: elemento de amortecimento de aramida de alta resistência à tração 4. Capa da fibra: LSZH ("Baixa fumaça & halogênio zero") material 5. Reforço: liga de aramida extremamente flexível e de alta resistência à tração 6. Fibra: cabo de fibra óptica de vidro
  • Cabo de fibra de vidro com gradiente para aplicações de flexão
  • Revestimento exterior em PVC
  • Isento de silicone
  • Retardante de chamas
  • Não resistente a óleos
  • Garantia de até 4 anos
igus-icon-lieferzeitLWL99230001
50/125
Conector ST/Conector ST
InfoInfoigus-icon-infoA igus SE & Co. KG define o comprimento do cabo como comprimento completo, incluindo conectores ou montado abertos.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: