igus-icon-lupe
- Cabo de fibra de vidro graduado para as aplicações mais pesadas
- Revestimento externo em TPE
- Livre de halogênio
- Isento de silicone
- Resistente a óleo (conforme DIN EN 60811-404), resistente a bio-óleos (conforme VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB testado por DEA)
- Resistente a raios UV
- sem PVC
- Garantia de até 4 anos
igus-icon-lieferzeitLWL90412393
50/125
Conector ST/Conector LC
igus-icon-infoA igus SE & Co. KG define o comprimento do cabo como comprimento completo, incluindo conectores ou montado abertos.