- Há 2 tipos de esteira triflex R para escolher
TRE = aberta
TRC = fechada - Use o índice de tamanho para selecionar o tamanho correto da esteira para o sistema RS
- Além disso, selecione o comprimento desejado fora do sistema RS
500 mm | 1.000 mm | 1.250 mm | 1.500 mm | 1.750 mm | 2.000 mm | 2.250 mm - Outros comprimentos possíveis mediante solicitação
Alterar idioma :