Vários braços robóticos KUKA em uma linha de produção automatizada.

Áreas de aplicação da cadeia de energia multieixos

Indústrias e aplicações típicas:

Aplicativos com cobots

Paletização com cobots

Igus Product

TRE.40.058.0.B em conjunto com os grampos metálicos UR garantem um fornecimento de energia sem problemas no cobot.

Testes de controle de qualidade com cobots

Igus Product

O cabo da câmera 2D e a mangueira de vácuo são guiados com segurança pelo TRE.40.058.0.B e fixados ao cobot com os grampos de metal UR.

Produção de lâmpadas LED com cobots

Igus Product

O TRE.40.058.0.B, em combinação com as braçadeiras de metal UR, garante uma condução de cabos sem problemas no cobot para a produção de lâmpadas LED em espaços confinados

Teste de fim de linha com robôs Kuka

Igus Product

O uso das braçadeiras Cobot e da corrente triflex móvel 3D® R TRE garante a orientação segura de cabos e mangueiras

triflex® R aplicações em um relance:

Cadeia de energia multieixos para robôs de rebitagem

Igus Product

Dois robôs realizam a perfuração e rebitagem de fuselagens de aeronaves antes da montagem final.

Robô de paletização: guia de cabos 3D seguro triflex® com cadeia de energia triflex

Igus Product

Uma corrente de energia R triflex® permite o movimento seguro de 360° do cabo desse robô de paletização.

Manipulador com controle remoto

Igus Product

A solução especial com 2 sistemas de retração TR.RSE.50 reversos garante um espaço de instalação compacto com comprimento máximo de retração

moldagem por injeção com robô de 6 eixos

Igus Product

Em comparação com a mangueira corrugada, a TRCF, com suas 3 câmaras, oferece máxima confiabilidade operacional. Descubra o que mais se manifestou a favor do triflex® R aqui

Cabo do robô RSP & um robô de impressão 3D XXL

Igus Product

Gerenciamento seguro de cabos através do TRE.B com o sistema de retração pneumática (RSP)

Sistemas de robôs na produção de corpos em branco

Igus Product

Fornecimento de energia em vários eixos com design de baixo perfil.

Revestimento com Fanuc P350

Igus Product

O movimento 3D da TRC e-chain com o sistema de retração (RSE) permite até mesmo trabalhar acima da cabeça

Robô de cabo para serviço pesado

Igus Product

Movimentação livre de até 250 kg no espaço

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: