- Há 3 tipos de esteira triflex R para escolher
TRE = aberta
TRC = fechada
TRCF = fechada com mecanismo de trava por pressão - Use o índice de tamanho para selecionar o tamanho correto da cadeia para o sistema RSP
- Além disso, selecione o comprimento desejado fora do sistema RS
1.000mm | 1.500mm | 1.750mm | 2.000mm | 2.250mm - Outros comprimentos possíveis mediante solicitação
Alterar idioma :