Grampo metálico para KUKA LBR Iiwa

TR.914.951.Z0 product image
igus-icon-lupe
  • Os grampos de metal são fixados ao braço do cobot KUKA usando parafusos
  • Instalação e remoção rápida e fácil de componentes em poucos minutos
  • Também podem ser usados no setor automotivo, pois não contêm silicone
  • As esteiras porta cabos são a TRE.30.050.0.B e a TRE.40.058.0.B
igus-icon-lieferzeitTR.914.951.Z0
30
No

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: