- Orientação de cabo segura com esteira porta cabos triflex® R para robôs universais
- Conexão fácil com grampos parafusados
- Para TRC, TRE, TRL: Ø 30 e Ø 40mm
- Adequado para tubo corrugado PMA I-PIST-29B (opcional)
Alterar idioma :
Estes grampos metálicos em combinação com um terminal de fixação triflex R Light podem ser fixados em cobots da Universal Robots (UR). Dependendo do tamanho, os grampos cabem no UR3(e), UR5(e), UR10(e) e UR16.
Esta versão vem com um terminal de fixação leve sem brida de alívio de tensão.
Apenas a posição no braço do cobot precisa ser levada em consideração, pois os diâmetros do braço superior e do braço inferior não são iguais.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h