Oferece proteção extra para a esteira porta cabos para extremidades ou aplicações rígidas
igus-icon-lieferzeit-dotTR.40.30
40
O triflex R e-chain já é uma boa proteção para cabos e mangueiras, mas em algumas aplicações ou bordas em um robô é necessária uma proteção adicional. Para essas situações, o protetor triflex R, no mesmo tamanho da esteira porta cabo, é a proteção extra perfeita para a esteira porta cabo triflex R, prolongando ainda mais a vida útil do produto. Esse protetor pode ser simplesmente encaixado na esteira triflex R de tamanho equivalente.