Módulo de haste de fibra TRE (tipo aberto)

TRE.F.40.0400.1.0.B product image
igus-icon-lupe
TRE.F.40.0400.1.0.B product image
igus-icon-lupe
TRE.F.40.0400.1.0.B product image
igus-icon-lupe
TRE.F.40.0400.1.0.B product image
igus-icon-lupe
TRE.F.40.0400.1.0.B product image
igus-icon-lupe
TRE.F.40.0400.1.0.B product image
igus-icon-lupe
1 de 6
Módulo de haste de fibra TRE (tipo aberto)
Módulo de haste de fibra TRE (tipo aberto)
Módulo de haste de fibra TRE (tipo aberto)
Módulo de haste de fibra TRE (tipo aberto)
Módulo de haste de fibra TRE (tipo aberto)
Módulo de haste de fibra TRE (tipo aberto)
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Compare com uma vara de pesca acima do robô
  • Produz pré-carga & direcional consistente de 700 a 2.000 mm
  • Fornecido como componente de montagem pré-montado composto por triflex® R, hastes de fibra inseridas e fixadas
  • Sem fios enrolados e rotação reduzida quando comparado com a esteira porta cabos solta
  • Regresso automático do triflex® R à posição inicial
igus-icon-lieferzeit-dotTRE.F.40.0400.1.0.B
400
Versão B com estabilidade radial 4x maior
40
abrir

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h