Novo
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Ø externo: 30, 50 mm
- Condutoras
- Material do tubo: Carbono
- Tolerância de comprimento: ±0,5 mm
igus-icon-lieferzeitBBT-CF30-6000-F182-10-ES
30
10
6000
Rolos transportadores com buchas de plástico xirodur® F182 evitam descargas elétricas não controladas e protegem contra avarias técnicas e custos associados.
![]()
Aumente a tecnologia:
![]()
Reduzir custos:
![]()
Evidências:
![]()
Sustentabilidade:

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h