Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Esteiras para escritório OCR com clipes de montagem magnéticos

  • A conexão intermediária é possível a qualquer momento
  • Pode ser facilmente acoplado na esteira
  • Pode ser fixada com ímãs integrados, adesivos dupla face ou parafusos
  • Encaixe flexível
  • Cada elo da esteira pode ser uma versão flexível ou fixa
  • Cores diferentes mediante solicitação
  • vencedor do prêmio reddot design 2018

Alguma dúvida quanto à adaptação?

Descrição do produto
Routing cables at home or in the office is often a difficult task. Numerous cables of printers, monitors and other devices need to be organised. With the cable guide OCR  from igus, this is done in no time. The highlight of this e-chain® is that you can implement both movable and locked guides and also combine them if required: e-chains® links extended = flexible, compressed = locking. The mounting brackets can be used to glue the chain on, attach it with screws or secure it in different places with magnets. The intermediate bracket makes it possible to attach parts of the e-chain® to metal surfaces with metal clips.

Typical industries and applications
  • Office furniture
  • Furniture construction
  • IT systems
  • Wherever cables have to be routed neatly
Mais informações
Dados Técnicos
Acessórios
Downloads

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h