triflex® R light – duplo benefício de baixo preço de compra e instalação rápida, elemento de peça única, extremamente fácil de preencher graças ao princípio easy chain®, encaixa-se nos terminais de fixação triflex® R padrão
Multidimensionalmente móvel – Alta flexibilidade para movimentos complicados, mesmo no sexto eixo. Torção de aprox. ± 10° por elo da esteira no eixo longitudinal possível. Isso facilita o roteamento de cabos em torno de formas geométricas difíceis
Alta absorção de força de tração devido à junta esférica e de encaixe", o que significa movimentos suaves em todos os eixos
Fácil mecanismo de abertura - para fácil preenchimento e substituição de cabos ou mangueiras chicoteados
Pequenos raios de curvatura e passo para instalação com economia de espaço
Fácil montagem e desmontagem possíveis - um componente moldado por injeção, portanto, pouco trabalho de montagem. Sem elementos de suporte de carga (por exemplo, cabos de aço, mecanismos de mola, etc.) não necessários para a retração. Encurtamento e alongamento simples graças ao projeto modular
Os tempos de configuração são minimizados graças à conexão mais simples e acessórios inteligentes à sua máquina/robô
Quando uso a série TRL:- Quando for necessária uma esteira porta cabos 3D econômica e fácil de preencher
- Quando uma corrente 3D é necessária para condições ambientais menos exigentes
- Quando for necessária uma esteira porta cabos 3D muito fácil de manusear
Quando NÃO usar a série TRL:- Para movimentos circulares com alta carga
Recomendamos um twisterchain® - Quando for necessária uma variante totalmente fechada
O triflex® R TRC funciona melhor - Se for necessária uma variante mais forte e fácil de preencher
o triflex® R TRE funciona melhor