Calha guia de alumínio super

Para aplicações gerais: tipo básico simples e econômico, além de versão para aplicações de engenharia complexas

  • conjunto modular muito simples
  • Perfil de alumínio livre de corrosão e à água do mar
  • Redução do desgaste: as faixas deslizantes protegem contra o desgaste nas laterais
  • Condutividade conforme a norma DIN EN 61537
  • Ampla gama: perfil de alumínio (padrão: seção de 2 m)
  • Para aplicações em serviço pesado: grampo de fixação inferior reforçado
Número de produtos: 0
Infelizmente, não há produtos disponíveis nesta categoria no momento. Você precisa de suporte ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® o ajudará imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: